Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 0.25 in Diameter, Classe L, Acier inoxydable 31620 Rockwell C Min.
Délai d'exécution :Next DayLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$390.10chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:
Min: 1.0 in  Max: 94.0 in  Tolerance +/- 0.03125
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].